Ruote 125 mm
Maxtech, UAP125x32-Ø8
Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza della ruota | 32 mm |
Foro asse Ø | 8 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
125 mm
Larghezza della ruota
32 mm
Foro asse Ø
8 mm
Lunghezza mozzo
37 mm
Portata
160 kg
Portata statica
320 kg
Temperatura
- 25 / + 80 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.356 kg
Durezza della fascia
D 40 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote