Ruote 125 mm
Elastech, UFR125x40-Ø12 blue
Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetto a rulli
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza della ruota | 40 mm |
Foro asse Ø | 12 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
125 mm
Larghezza della ruota
40 mm
Foro asse Ø
12 mm
Lunghezza mozzo
44 mm
Portata
250 kg
Portata statica
500 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.153 kg
Durezza della fascia
A 63 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote