Ruote 125 mm
Elastech, UER125x40-Ø15

EAN:
4031582337952

Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica nera, mozzo su cuscinetto a rulli

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 125 mm
Larghezza della ruota 40 mm
Foro asse Ø 15 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

125 mm

Larghezza della ruota

40 mm

Foro asse Ø

15 mm

Lunghezza mozzo

58 mm

Portata

250 kg

Portata statica

500 kg

Temperatura

- 20 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso

0.429 kg

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione