Ruote 100 mm
Maxtech, UAR100x32-Ø12 HL34,9

EAN:
4031582323115

Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a rulli

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 100 mm
Larghezza della ruota 32 mm
Foro asse Ø 12 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

100 mm

Larghezza della ruota

32 mm

Foro asse Ø

12 mm

Lunghezza mozzo

35 mm

Portata

100 kg

Portata statica

200 kg

Temperatura

- 25 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso

0.198 kg

Durezza della fascia

D 40 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione