Ruote 100 mm
Conduttivo
Puretech, DYR100x30-Ø12
Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, fascia gomma piena nera vulcanizzata, mozzo su cuscinetto a rulli, conduttivita electrica
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza della ruota | 30 mm |
Foro asse Ø | 12 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
100 mm
Larghezza della ruota
30 mm
Foro asse Ø
12 mm
Lunghezza mozzo
44 mm
Portata
70 kg
Portata statica
140 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.278 kg
Durezza della fascia
A 80 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
Si
Supporto
Ruote