Ruote girevoli 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Green
Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza della ruota | 9 mm |
Diametro foro asse | 10 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
50 mm
Larghezza della ruota
9 mm
Diametro foro asse
10 mm
Disassamento
20 mm
Ingombro piroettamento
120 mm
Altezza utile
72 mm
Portata
40 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12528
Peso
0.407 kg
Dome-Ø
23 mm
Raggio ingombro piroettamento
60 mm
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli