Ruote
5525PJI050L51-10 BEAR, Blue
Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota...
Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza della ruota | 10 mm |
Diametro foro asse | 10 mm |
Diametro ruota
50 mm
Larghezza della ruota
10 mm
Diametro foro asse
10 mm
Disassamento
20 mm
Ingombro piroettamento
120 mm
Altezza utile
72 mm
Portata
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso
0.1 kg
Dome-Ø
23 mm
Raggio ingombro piroettamento
60 mm
Durezza della fascia
A 90 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli
Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota...