Ruote girevoli con freno 80 mm
Mono, 5025PJH080L51-10 RAL9006

EAN:
4031582308440

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante, parafili

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 80 mm
Larghezza della ruota 24 mm
Diametro foro asse 10 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

80 mm

Larghezza della ruota

24 mm

Diametro foro asse

10 mm

Disassamento

34 mm

Ingombro piroettamento

210 mm

Altezza utile

104 mm

Portata

70 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso

0.125 kg

Raggio ingombro piroettamento

105 mm

Durezza della fascia

A 90 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote girevoli con freno

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione