Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 200 mm
Integral, 2044UAX200R26-28S45 4xM8
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Struttura in lamiera di acciaio, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, copertura del supporto in materiale sintetico, Perno per freno centrale, lungo. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a sfere, parafili Nota: Prodotto certificato TÜV Sud.
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 35 mm |
Perno-Ø | 28 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
35 mm
Perno-Ø
28 mm
Lunghezza del perno
96 mm
Disassamento
60 mm
Ingombro piroettamento
320 mm
Altezza utile
229 mm
Portata
150 kg
Temperatura
- 25 / - 25 °C
Norma
EN_12531
Peso
2 kg
Dome-Ø
70 mm
Raggio ingombro piroettamento
160 mm
Durezza della fascia
D 59 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale