Ruote
ITP250x55-Ø25 flat
Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera d'acciaio extra pesante, rinforzata, finitura zincata, girevole su doppio giro di sfere protetto e rinforzato con ralle temperate, perno centrale rivettato, anello parapolvere con ingrassatore integrato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 250 mm |
Larghezza della ruota | 55 mm |
Dimensione della piastra | 137 x 105 mm |
Diametro ruota
250 mm
Larghezza della ruota
55 mm
Dimensione della piastra
137 x 105 mm
Interasse fori piastra
105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
55 mm
Ingombro piroettamento
360 mm
Altezza utile
290 mm
Portata
800 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
5 kg
Dome-Ø
96 mm
Raggio ingombro piroettamento
180 mm
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale
Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio pesante, stampata, rinforzata, finitura tropicalizzata, asse ruota con vite e...
Ruota girevole, Supporto in lamiera d'acciaio extra pesante, rinforzata, finitura zincata, girevole su doppio giro di sf...
Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto in lamiera d'acciaio extra pesante, rinforzata, finitura zincata, gi...