Ruota girevole con bloccaggio direzionale autoposizionante 200 mm
Inossidabile,
Scout, 814WUFC200P60 180° smart
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, attacco a piastra. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 40 mm |
Dimensione della piastra | 130 x 74 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
40 mm
Dimensione della piastra
130 x 74 mm
Interasse fori piastra
110 x 50 mm
Diametro fori piastra
10,5 mm
Disassamento
50 mm
Ingombro piroettamento
324 mm
Altezza utile
242 mm
Portata
150 kg
Temperatura
-20 / +80 °C
Peso
3 kg
Raggio ingombro piroettamento
162 mm
Durezza della fascia
A 64 Shore
Inossidabile
Si
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruota girevole con bloccaggio direzionale autoposizionante