Ruota girevole con bloccaggio direzionale autoposizionante 200 mm
Inossidabile,
Scout, 814WUAC200P62 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, attacco a piastra. Ruota con nucleo in poliammide, fascia in poliuretano e mozzo su cuscinetto a sfere di precisione. Lavabile.
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 40 mm |
Dimensione della piastra | 120 x 80 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
40 mm
Dimensione della piastra
120 x 80 mm
Interasse fori piastra
80 x 60 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
50 mm
Ingombro piroettamento
325 mm
Altezza utile
245 mm
Portata
350 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
similar_EN12532
Peso
3 kg
Dome-Ø
68 mm
Raggio ingombro piroettamento
163 mm
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
Si
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruota girevole con bloccaggio direzionale autoposizionante