Freno centrale a bloccaggio totale 75 mm
Aviana, 5979PIP075R36-32S30
Ruota girevole con freno centrale, Supporto in materiale sintetico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, assale rivettato, Perno per freno centrale, corto. Nucleo ruota in polipropilene, fascia in gomma grigia antitraccia, mozzo su cuscinetto a sfere di precisione
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza della ruota | 25 mm |
Perno-Ø | 32 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
75 mm
Larghezza della ruota
25 mm
Perno-Ø
32 mm
Lunghezza del perno
51 mm
Disassamento
29 mm
Ingombro piroettamento
138 mm
Altezza utile
105 mm
Portata
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.688 kg
Dome-Ø
54 mm
Raggio ingombro piroettamento
70 mm
Durezza della fascia
A 80 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Freno centrale a bloccaggio totale