Freno centrale a bloccaggio totale 125 mm
Conduttivo
Integral, 2046XSX125R26-28S45 4xM8

EAN:
4031582341164

Ruota girevole con freno centrale, Struttura in lamiera di acciaio, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, copertura del supporto in materiale sintetico, Perno per freno centrale, lungo. Centro della ruota in poliammide, conduttivo, Fascia: poliuretano ad iniezione, conduttivo, mozzo su cuscinetto a sfere, schermato Nota: Prodotto certificato TÜV Sud.Le ruote lavabili devono essere adeguatamente schermate nella zona di montaggio da parte del costruttore del letto.

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 125 mm
Larghezza della ruota 32 mm
Perno-Ø 28 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

125 mm

Larghezza della ruota

32 mm

Perno-Ø

28 mm

Lunghezza del perno

96 mm

Disassamento

35 mm

Ingombro piroettamento

195 mm

Altezza utile

158 mm

Portata

150 kg

Temperatura

- 25 / - 25 °C

Norma

EN_12531

Peso

0.991 kg

Dome-Ø

62 mm

Raggio ingombro piroettamento

98 mm

Durezza della fascia

D 40 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

Si

Supporto

Freno centrale a bloccaggio totale

Accessori

Accessorio

R48-32-Ø28

Adattatore per tubo quadro

Accessorio

R48-33,65-Ø28

Adattatore per tubo quadro

Accessorio

R48-36-Ø28

Adattatore per tubo quadro

Accessorio

Bearing Bush

Bussola per barra esagonale, per sostenere la barra d'acciaio esagonale.  

Accessorio

Adaptor

Adattatore per leva tonda, per utilizzare comando freno di produzione del cliente.  

Accessorio

Change Lever 24

Leva trasmissione mm 24 per trasferire l'azione frenante alla seconda coppia di ruote.  

Accessorio

Change Lever 65

Leva trasmissione mm 65 per trasferire l'azione frenante alla seconda coppia di ruote.  

Accessorio

Double Lever 45 left - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 45 right - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 30 - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 45 left - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 45 right - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 30 - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 30 - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 45 left - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 45 right - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 30 - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 180 30 - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 180 30 - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Versioni

Ruote

2044XSX125R26-28S45 4xM8

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Struttura in lamiera di acciaio, girevole su cuscin...

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione