- Home
- Industria
- Settore
- Mobilità autonoma
-
Sistemi navetta automatizzati
Ruote per Sistemi di Navette Automatizzate
Ruota 125 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 54 mm, dotata di foro con cava per chiavetta con diametro del foro dell'asse di 17 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 1000 kg. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, produzione automobilistica, apparecchiature medicali, logistica e movimentazione materiali.
Ruota 60 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 20 mm e diametro di 60 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 12 mm con foro assale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm in poliuretano colato, con corpo in acciaio e ferro. Il mozzo ha una lunghezza di 14 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, dotato di cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS). La capacità di carico dinamico è di 140 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 280 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali e attrezzature aeroportuali.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è caratterizzata da un diametro di 80 mm e presenta un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 25 mm, montato su un corpo in acciaio e ferro. Il mozzo ha una lunghezza di 12 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS). La capacità di carico dinamico è di 160 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 92 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica varia da 1680 kg a 4 km/h fino a 1400 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, costruzione macchinari, logistica postale e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 1100 kg e dinamico di 550 kg a 4 km/h o 440 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, produzione automobilistica e logistica.