Alpha
3478POR125P62
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo di prodotto | Ruota fissa |
| Portata a 4 km/h | 200 KG |
| Portata statica | 400 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 155 mm |
| Larghezza complessiva | 85 mm |
| Peso complessivo | 0,57 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Battistrada | Battistrada duro |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 103 mm |
| Larghezza della piastra | 85 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |