コア属性
| アプリケーション | アーバンモビリティ, インダストリアルコンシューマー, ケータリング, ショッピングカート, 倉庫ソリューション, 医療機関, 小売物流, 機械およびワークショップ機器, 自動車, 貿易 |
|---|---|
| 製品名 | Alpha |
| 製品タイプ | 固定キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 200 KG |
| 静荷重 | 400 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 155 mm |
| 全幅 | 85 mm |
| 総重量 | 0.57 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
車輪
| 本体材質 | ポリプロピレン |
|---|---|
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| トレッド | ハードトレッド |
| 車輪色 | グラファイトブラック(RAL9011) |
| 車輪径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| 車輪幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度(D) | 65 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 103 mm |
| プレート幅 | 85 mm |
| プレート穴長(最小) | 77 mm |
| プレート穴長(最大) | 60 mm |
| プレート穴幅(最小) | 77 mm |
| プレート穴幅(最大) | 80 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |