Accessory
stem S70-10x50/10 blue
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Altezza totale | 6 mm |
Peso complessivo | 0,05 KG |
Prestazioni
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno filettato con Collare esagonale, superiore |
---|---|
Lunghezza perno | 50 mm |