Accessory
stem S70-10x50/10 blue
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 80 KG |
грузоподъемность, статическая | 160 KG |
общая высота | 6 mm |
Общий вес | 0,05 KG |
Производительность
Коррозионная стойкость |
---|
Фитинг
Тип фитинга | Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху |
---|---|
Длина стержень | 50 mm |