Accessory
stem S70-10x50/10 blue
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Accessory |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |
Bauhöhe | 6 mm |
Gesamtgewicht | 0,05 KG |
Leistung
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
---|---|
Bundstift Länge | 50 mm |