Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Alpha è una soluzione personalizzata dotata di piastra rettangolare con funzione di freno centrale per un controllo preciso del movimento. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3479UFR125P70 Q1-11
EAN
4031582305029
Numero materiale S4
990030934
Attributi principali
Tipo
Soluzione personalizzata
Larghezza complessiva
75 mm
Portata a 4 km/h
250 kg
Portata statica
500 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,2 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare con funzione di freno centrale
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
77 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
80 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
75 mm
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
63 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
40 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Alpha
3471UFR125P70 Q1-11

La ruota girevole con blocco direzionale Alpha è dotata di una piastra rettangolare con funzione di freno centrale che garantisce un controllo preciso del movimento. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
Uso medio
155 mm
125 mm
Uso medio
155 mm