Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Zeta reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 800 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
468BITP125P63 soft cv
EAN
4031582398403
Numero materiale S4
990860899
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla
Larghezza complessiva
96 mm
Portata a 4 km/h
400 kg
Portata a 6 km/h
320 kg
Portata statica
800 kg
Altezza totale
164 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
3,27 kg
Nome del prodotto
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
96 mm
Ingombro di piroettamento
322 mm
Disassamento
60 mm
Raggio di piroettamento
161 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio (RAL7042)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 800 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 800 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 800 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durata. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 800 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 800 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 800 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 800 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 800 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durata. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 800 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 800 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg