Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Zeta reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 600 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
Numero materiale S4
990860832
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla
Larghezza complessiva
96 mm
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
240 kg
Portata statica
600 kg
Altezza totale
164 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
3,26 kg
Nome del prodotto
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
96 mm
Ingombro di piroettamento
235 mm
Disassamento
60 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
67 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio/antitraccia
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Allineamento automatico
Quando sollevata, la ruota si allinea automaticamente alla direzione di marcia
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e silenzioso. Con diametro ruota di 125 mm e altezza complessiva di 164 mm, offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata robustezza strutturale. La ruota presenta corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare scorrevolezza ottimale e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 600 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 600 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg