Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416831
Codice prodotto:
347BUOJ125P62 180°
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
L'Alpha reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, dotata di piastra rettangolare per ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
L'Alpha reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli per una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali