Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale della Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre quella statica raggiunge 450 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, inclusi carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582338904
Numero materiale S4
990033754
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Larghezza complessiva
71 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
450 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,08 kg
Nome del prodotto
Linea clinic
Standard
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Numero fori di fissaggio
4
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
50 mm
Posizione della filettatura del bullone
7 mm
Alloggiamento
Colore
Grigio bianco (RAL9002)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
45,5 mm
Ingombro di piroettamento
254 mm
Disassamento
47,5 mm
Raggio di piroettamento
127 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
150 mm
Larghezza corpo
15 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio bianco (RAL9002)

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

La ruota girevole con freno totale centralizzato Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta per un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento in poliammide garantisce robustezza e resistenza, mentre i cuscinetti a sfere di precisione assicurano una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre il carico statico raggiunge 450 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.

150 mm
Uso medio
155 mm
150 mm
Uso medio
155 mm