Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Agila care è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 188 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg. Questa soluzione è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
Numero materiale S4
990061545
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Larghezza complessiva
60 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
188 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,12 kg
Nome del prodotto
Agila care
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Numero fori di fissaggio
4
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
51 mm
Posizione della filettatura del bullone
7 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
60 mm
Ingombro di piroettamento
240 mm
Disassamento
45 mm
Raggio di piroettamento
120 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Questo accessorio è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni operative delle ruote, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per migliorare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di movimentazione industriale.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,09 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg