Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Agila care
Numero d’ordine:
990030042
EAN:
4031582301670
Codice prodotto:
2474PJP150R36-32S30 D 4xM6
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Agila care è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in ve...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Agila care è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa soluzione è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale