Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Agila care è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm per un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani, dove affidabilità e manovrabilità sono requisiti essenziali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2474PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301601
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
188 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,02 kg
Nome del prodotto
Agila care
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
96 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
240 mm
Disassamento
45 mm
Raggio di piroettamento
120 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Questo accessorio è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni operative delle ruote, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per migliorare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di movimentazione industriale.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,09 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

L'Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm per una mobilità ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, garantendo prestazioni affidabili in ambito medicale.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

L'Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm per una mobilità ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, garantendo prestazioni affidabili in ambito medicale.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg