Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre quella statica raggiunge 300 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2044UAP150R26-28S45 2xM8
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Larghezza complessiva
62 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
183 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
-25 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,09 kg
Nome del prodotto
Integral
Standard
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Numero fori di fissaggio
4
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
96 mm
Posizione della filettatura del bullone
19 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
62 mm
Ingombro di piroettamento
230 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
115 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Parafili integrati
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Premio di Design IF

Premio di Design IF

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Questo accessorio è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni operative delle ruote, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per migliorare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di movimentazione industriale.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,09 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing è un accessorio progettato per ruote e rotelle che funziona come boccola di riduzione quadrata, garantendo un adattamento preciso e sicuro tra componenti di diverse dimensioni. Questo componente tecnico presenta un diametro del bullone di 28 mm, dimensionato per assicurare una connessione stabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche tipiche delle applicazioni industriali. Con un peso contenuto di soli 0,05 kg, la boccola offre un'eccellente combinazione di robustezza e leggerezza.