Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Agila care è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 138 mm, ottimale per l'integrazione in diverse strutture. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani dove sono richieste prestazioni affidabili e sicurezza operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2474PJO100R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582301571
Numero materiale S4
990038319
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Larghezza complessiva
60 mm
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,79 kg
Nome del prodotto
Agila care
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Numero fori di fissaggio
4
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
51 mm
Posizione della filettatura del bullone
7 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
60 mm
Ingombro di piroettamento
176 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
88 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Questo accessorio è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni operative delle ruote, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per migliorare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di movimentazione industriale.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,09 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Agila care
2476PJO100R36-32S30 D 4xM6

La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 138 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg, garantendo prestazioni affidabili per l'utilizzo in ambito medicale.

100 mm
138 mm
Uso leggero
100 mm
138 mm
Uso leggero