Ruota girevole con freno totale centralizzato 200 mm
Alpha central
EAN:
4031582359831
Codice prodotto:
3476PXU200P69 Q0-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Blocco centrale facile da usare
L'Alpha central è una ruota girevole con freno totale centralizzato dotata di piastra rettangolare con funzione di freno central...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
L'Alpha central è una ruota girevole con freno totale centralizzato dotata di piastra rettangolare con funzione di freno centrale. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano di origine biologica, iniettato ed elettroconduttivo, supportato da cuscinetto piano con distanziale in plastica. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 410 kg. Questa soluzione trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per smaltimento rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere