Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral
Numero d’ordine:
990030669
EAN:
4031582430318
Codice prodotto:
2046UAP150R36-32S30 D 9006
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione co...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm per una mobilità ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 450 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta