Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale centralizzato della Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta. Il supporto è realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole e include uno spazzacavo integrato in polietilene. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5946UAP125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382662
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Larghezza complessiva
71 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
130 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,93 kg
Nome del prodotto
Linea clinic
Standard
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
50 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato
Suggerimento
Supporto con Spazzacavo integrato in Polietilene.
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6 CC

La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale della Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta. Il supporto è realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione e include uno spazzacavo integrato in polietilene. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre quella statica raggiunge 450 kg. Ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.

125 mm
Uso medio
130 mm
125 mm
Uso medio
130 mm