Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni specializzate in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
Numero materiale S4
990034559
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Larghezza complessiva
67 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
163 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,02 kg
Nome del prodotto
Agila care
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Numero fori di fissaggio
2
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
96 mm
Posizione della filettatura del bullone
19 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
67 mm
Ingombro di piroettamento
207 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
103,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Questo accessorio è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni operative delle ruote, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per migliorare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di movimentazione industriale.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,09 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 4xM8

La Agila care è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale dotata di perno con foro camma per barre profilate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 4xM8

La Agila care è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale dotata di perno con foro camma per barre profilate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg