Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Agila care
Numero d’ordine:
990039171
EAN:
4031582301762
Codice prodotto:
2476PJO125R36-32S30 D 4xM6
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
La ruota girevole con freno totale centralizzato Agila care è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole con freno totale centralizzato Agila care è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 163 mm con una ruota dal diametro di 125 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge i 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola ideale per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani dove sono richieste prestazioni elevate e massima affidabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere