Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
Codice prodotto:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, osp...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali