Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Agila care
Codice prodotto:
2476PJP100R26-28S45 2xM8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
La ruota girevole con freno totale centralizzato Agila care è dotata di perno con foro camma per barre profilate, progettata spe...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale centralizzato Agila care è dotata di perno con foro camma per barre profilate, progettata specificamente per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm per un'ottimale manovrabilità. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 100 kg a velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, assicurando prestazioni affidabili in ambienti sanitari e assistenziali dove sono richieste sicurezza e funzionalità elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale