Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Alpha smart stainless è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in termoset plastico termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è del tipo a bussola a secco per un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione. Il diametro della ruota è di 80 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e controllo del movimento.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8377BOG080P62
EAN
4031582494426
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
108 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,72 kg
Nome del prodotto
Alpha smart stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
169 mm
Disassamento
44,5 mm
Raggio di piroettamento
84,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
85 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
80 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
special-features-image
Funzionalità speciali