Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Alpha smart stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali esigenti, dotata di foro per vite per un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e durata superiore anche in ambienti corrosivi. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con bussola a secco per una manutenzione ridotta, e ha un diametro di 80 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni affidabili.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8377BOG080P30-13
EAN
4031582494495
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
108 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,72 kg
Nome del prodotto
Alpha smart stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
169 mm
Disassamento
44,5 mm
Raggio di piroettamento
84,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
85 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
80 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
special-features-image
Funzionalità speciali