Ruota girevole con freno totale 80 mm
Alpha
EAN:
4031582305210
Codice prodotto:
3477PIO080P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano, con diametro di 80 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere