Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota, con diametro di 250 mm, è costituita da un corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2040 kg a 4 km/h e 1700 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 4080 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9652FTP250P64 kick pedal
EAN
4031582446173
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
2040 kg
Portata a 6 km/h
1700 kg
Portata statica
4080 kg
Altezza totale
305 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Kappa load
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
15 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
140 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Lunghezza della piastra
175 mm
Larghezza della piastra
140 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Ingombro di piroettamento
388 mm
Disassamento
65 mm
Raggio di piroettamento
194 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
250 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
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
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

La ruota girevole Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
Uso estremamente gravoso
250 mm
305 mm
Uso estremamente gravoso
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e del vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
Uso estremamente gravoso
250 mm
305 mm
Uso estremamente gravoso