Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8477PJD200P63 TFR
EAN
4031582386776
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,44 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
334 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
167 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
46 mm
Diametro
200 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha stainless
8470PJD200P63 TFR

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 400 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha stainless
8478PJD200P63 TFR

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durabilità. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto a rulli inossidabile assicura una rotazione fluida e resistente alla corrosione. Il diametro della ruota è di 200 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti impegnativi.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio