Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
4687TOO200P63
EAN
4031582423822
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
3,71 kg
Nome del prodotto
Zeta
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
322 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
161 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poliammide, pesante
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø200

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,75 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 900 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 900 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1200 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 900 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per l'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 900 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 900 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 900 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1200 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 900 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per l'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 900 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg