Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 700 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3477IEP160P63 TFR
EAN
4031582388459
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
350 kg
Portata statica
700 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,98 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
334 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
167 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
70 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un corpo in Alluminio con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 40 mm e diametro 100 mm, equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale di 12 mm di diametro con mozzo lungo 45 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e manovrabilità.

100 mm
Uso medio
100 mm
Uso medio
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Alpha
3470IEP160P63 TFR

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 350 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 700 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Alpha
3478IEP160P63 TFR

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio leggero ma resistente, rivestito con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata che assicura aderenza ottimale e silenziosità durante il movimento. Il sistema di rotazione è affidato a cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono scorrevolezza e lunga durata operativa. La ruota presenta un diametro di 160 mm mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 350 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 700 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm