Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 160 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2477PIP150P50
EAN
4031582362145
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
185 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,02 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
36 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 150 mm
Ruota girevole 150 mm
Agila
2470PIP150P50

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

150 mm
Uso leggero
185 mm
150 mm
Uso leggero
185 mm
Varianti
Ruota fissa 150 mm
Ruota fissa 150 mm
Agila
2478PIP150P50

La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 185 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in condizioni di utilizzo intensivo.

150 mm
Uso leggero
185 mm
150 mm
Uso leggero
185 mm