Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 125 mm che assicura prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8477UOD125P62 TFR
EAN
4031582386875
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
250 kg
Portata statica
500 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
0,98 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
242 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
121 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 125 mm
Alpha stainless
8470UOD125P62 TFR

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

125 mm
Uso medio
155 mm
125 mm
Uso medio
155 mm
Ruota fissa 125 mm
Alpha stainless
8478UOD125P62 TFR

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto a rulli inossidabile per assicurare un movimento fluido e affidabile anche in condizioni gravose. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 200 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e resistenza alla corrosione.

125 mm
Uso medio
155 mm
125 mm
Uso medio
155 mm