Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582391275
Codice prodotto:
8477PJD125P30-13 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è rea...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, garantendo elevata resistenza e durata. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge i 200 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox