Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità controllata e arresto sicuro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,03 kg
Nome del prodotto
Alpha smart
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
233 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
116,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La ruota girevole Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli per assicurare un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e manovrabilità.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La ruota girevole Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli per assicurare un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e manovrabilità.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg