Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582493979
Codice prodotto:
8377IDC100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
La ruota girevole con freno totale Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada con proprietà di smorzamento e resistenza al calore, mentre il sistema di rotolamento è assicurato da cuscinetti a sfere di precisione inossidabili. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità in ambienti impegnativi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali