Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha smart stainless è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8377IDC100P30-13
EAN
4031582494020
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
250 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Nome del prodotto
Alpha smart stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
242 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
121 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Smorzamento, Resistente al calore
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali